??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS25-50-D1 - 铝型材-2.5倍速-BS25-50
明细表
WX-BS25-50-D1-100
型号
WX-BS25-50-D1
壁厚
3.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
100X146
米重
8.590 kg/m
截面积
3156.090 mm^2
截面惯性距
599.370 10^4
截面惯性距
486.860 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型