??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-38-A1 - BS
Bill of material
WX-BS25-38-A1-100
model
WX-BS25-38-A1
Wall thickness
2.500
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
86x130
WEIGHT
5.150 kg/m
Cross-sectional area
1841.728 mm^2
Cross section of inertia
146.042 10^4
Cross section of inertia
220.818 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés