??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS25-31-DG1 - 铝型材-2.5倍速-BS25-31
明细表
WX-BS25-31-DG1-100
型号
WX-BS25-31-DG1
壁厚
3.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
材质
T5-6063
截面尺寸
78x95
米重
4.375 kg/m
截面积
1608.870 mm^2
截面惯性距
113.940 10^4
截面惯性距
114.850 10^4
左右侧追加工
表面处理
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型