??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-25-O1 - BS
Bill of material
WX-BS25-25-O1-100
model
WX-BS25-25-O1
Wall thickness
1.600
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
63X66
WEIGHT
1.810 kg/m
Cross-sectional area
662.130 mm^2
Cross section of inertia
27.260 10^8
Cross section of inertia
28.630 10^8
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей