??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-25-O1 - BS
Bill of material
WX-BS25-25-O1-100
model
WX-BS25-25-O1
Wall thickness
1.600
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
63X66
WEIGHT
1.810 kg/m
Cross-sectional area
662.130 mm^2
Cross section of inertia
27.260 10^8
Cross section of inertia
28.630 10^8
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés