??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-19-G1 - BS
Bill of material
WX-BS25-19-G1-100
model
WX-BS25-19-G1
Wall thickness
1.600
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
45X90
WEIGHT
2.050 kg/m
Cross-sectional area
747.780 mm^2
Cross section of inertia
51.100 10^4
Cross section of inertia
19.802 10^4
zjg1
Surface
PDF File
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen