피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
rRRR
CKD
조질·조압기기
필터 레귤레이터
필터·레귤레이터 옥외 시리즈 WW※000-W
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter_regulator/ww4000_ww8000_w/ww4000_w_asmtab.prj},{NB=WW4000-8-W},{MODEL=WW4000},{PS=8 : 1/4},{PSX=8},{PTT=},{DRAIN=},{MANTLE=},{KNOB=},{WP=},{FD=},{ATB=},{ATG=},{BTC=B420},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=parts/ww4000_8000_w_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
WW4000-W
BOM
rRRR
기종 형번
WW4000
접속 구경
8 : 1/4
8 : 1/4
배관 나사 종류
기호 없음:RC나사
N:NPT 나사
G:G나사
기호 없음:RC나사
N:NPT 나사
G:G나사
드레인 배출구
기호 없음: 수동 페트 콕 부착
F: 수동 오토 드레인(NO타입:무가압 시 배출 있음)
F1:수동 오토 드레인(NC 타입:무가압 시 배출 없음)
기호 없음: 수동 페트 콕 부착
F: 수동 오토 드레인(NO타입:무가압 시 배출 있음)
F1:수동 오토 드레인(NC 타입:무가압 시 배출 없음)
맨틀(엘리먼트)
기호 없음:5μm
Y: 0.3μm(서브마이크론)
기호 없음:5μm
Y: 0.3μm(서브마이크론)
노브
기호 없음: 노브 없음
K : 노브 부착
기호 없음: 노브 없음
K : 노브 부착
보증 기간
기호 없음: 납입 후 1년간
G: 납입 후 3년간
기호 없음: 납입 후 1년간
G: 납입 후 3년간
유체 방향
기호 없음: 표준 흐음(좌→우)
X1 : 역류 (오른쪽 → 왼쪽)
기호 없음: 표준 흐음(좌→우)
X1 : 역류 (오른쪽 → 왼쪽)
어태치먼트 브래킷(첨부)
기호 없음 : 첨부 없음
BW:C형브래킷
기호 없음 : 첨부 없음
BW:C형브래킷
어태치먼트 압력계(첨부)
기호 없음 : 첨부 없음
GW49P: 압력계(GW49D-6-P10)
기호 없음 : 첨부 없음
GW49P: 압력계(GW49D-6-P10)
정보 텍스트
외경 치수도
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성