??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
WV151 - 310 - Bowl feeder
Bill of material
11005659 Bowl feeder WV201-1
Order number
Type
Direction
Dimension A
mm
Dimension D1
Dimension D2
Dimension E
mm
Dimension H
mm
Admissible bowl weight
kg
Elec. Configuration
230 V / 50 Hz
Weight
kg
Power
VA
Protection class
IP54
Vibrator frequency (electric)
50 Hz
Mechanical vibrations per min
6000
Infotext
Информация
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей