??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
WV151 - 310 - Bol vibrant
Nomenclature
11005659 Bol vibrant WV201-1
Article No.
Type
Direction
Dimension A
mm
Dimension D1
Dimension D2
Dimension E
mm
Dimension H
mm
Poids de bols admis
kg
Version élec.
230 V / 50 Hz
Poids
kg
Puissance
VA
Protection
IP54
Frequence du vibreur (éléctrique)
50 Hz
Vibrations mécaniques par min
6000
Infotext
Information
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés