국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: TASI Flow
생성됨: 06.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TASI Flow
WTA32
TASI Flow
Lake Monitors
Hydraulic Diagnostic Products
Powered by
CAD모델 선택
{aw_lake/lake_monitors/hydra_dia/wta_asmtab.prj},{NB=WTA32},{PR=Hydraulic Analyzers Style WTA},{MS=32},{MAT=Aluminum - 6000 PSI (420 Bar)},{FM=Oil at 0.873 specific gravity},{IF=1-5/16” - 12 UN JIC Male},{OF=1-5/16” - 12 UN JIC Male},{PPATH=wta_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TASI Flow
Description
WTA Series Analyzer - Hydraulic System Test Analyzers
Bill of material
WTA32
Part No.
WTA32
Product Series
Hydraulic Analyzers Style WTA
Meter Style - Maximum operating temperature
Hydraulic Analyzers Style WTA-32 - 180°F (80°C) Max
Hydraulic Analyzers Style WTA-50 - 180°F (80°C) Max
Hydraulic Analyzers Style WTA-32 - 180°F (80°C) Max
Hydraulic Analyzers Style WTA-50 - 180°F (80°C) Max
Material - Maximum Pressure Rating
Aluminum - 6000 PSI (420 Bar)
Fluid Media
Oil at 0.873 specific gravity
Flow Range (Dual)
4-32 GPM / 10-120 LPM
Inlet Fitting
1-5/16” - 12 UN JIC Male
Outlet Fitting
1-5/16” - 12 UN JIC Male
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성