카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
1004-06384
Hub City
Obsolete Products
Mounted Bearings
Industrialine
TU300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/mounted_b/industrialine_mb/tu300_series/wstu350_asmtab.prj},{NB=1004-06384},{PN=1004-06384},{MN=WSTU350},{SS=1-15/16},{DESCRIPTION=WSTU350X1-15/16},{IT=Setscrew Lock - Narrow Inner Race},{BL=Relube},{HM=Cast Iron},{HS=Wide Slot},{PT=Take-up Unit},{PL=Industrialine Mounted Ball Bearing},{A=2.440},{B=2.560},{C=0.750},{D=5.750},{E=5.126},{F=0.980},{G=1.380},{K=3.740},{L=6.730},{P=1.280},{S=1.063},{T=1/4-28TPR},{WTL=9.6},{PNH=1300-36098},{PNZ=1633011002},{P1=2.52000},{NO=1},{PPATH=../parts/wstu350_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
WSTU350 - Industrialine Mounted Bearings
Bill of material
1004-06384
Part No.
1004-06384
1004-06384
Model Number
WSTU350
Shaft Size
1-15/16
1-15/16
Description
WSTU350X1-15/16
WSTU350X1-15/16
Insert Type
Setscrew Lock - Narrow Inner Race
Bearing Lubrication
Relube
Housing Material
Cast Iron
Housing Style
Wide Slot
Product Type
Take-up Unit
Product Line
Industrialine Mounted Ball Bearing
A
2.440
2.440
인치
B
2.560
2.560
인치
C
0.750
0.750
인치
D
5.750
5.750
인치
E
5.126
5.126
인치
F
0.980
0.980
인치
G
1.380
1.380
인치
K
3.740
3.740
인치
L
6.730
6.730
인치
N
2.540
2.540
인치
P
1.280
1.280
인치
S
1.063
1.063
인치
T Zerk
1/4-28TPR
WT.
9.6
9.6
Lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성