카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR460-RF-6x18
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr460_rf_asmtab.prj},{NB=WSR460-RF-6x18},{CODEX=WSR460-RF},{SIZE=6x18},{TKN=10},{D1=6},{D2=18},{L=30},{B=21.2},{N=4},{S=M3},{TA=1.1},{M=0.05},{MAT=Stainless steel},{CTN=84836020},{DSCREW=3},{LSCREW=6},{PPATH=parts/wsr460/wsr460_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR460-RF - Slotted Shaft Coupling - with keyway - stainless steel version
Bill of material
WSR460-RF-6x18
ØD1xØD2
6x18
6x18
Torque
10
10
Nm
Total length
30
30
mm
Interference diameter
21.2
21.2
mm
Keyway (DIN 6885)
With keyway ✔
With keyway
Screw (ISO 4762 - A2-70)
M3
M3
Installation torque per screw
1.1
1.1
Nm
Mass
0.05
0.05
kg
Material
Stainless steel
Customs tariff number
84836020
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성