카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR410-6x18
StS Coupling GmbH
Shrink Disks – Shaft Couplings
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/shrink_discs_shaft_couplings/shaft_couplings/wsr410_asmtab.prj},{NB=WSR410-6x18},{SIZE=6x18},{TKN=4},{D1=6},{D2=18},{L=30},{N=4},{S=M4},{TA=2.2},{M=0.05},{MAT=Steel, gunmetal finished},{CTN=84836020},{DSCREW=4},{LSCREW=4},{PPATH=parts/wsr410/wsr410_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR410 - Rigid Shaft Coupling - with keyway
Bill of material
WSR410-6x18
ØD1xØD2
6x18
6x18
Torque
4
4
Nm
Total length
30
30
mm
Keyway (DIN 6885)
With keyway ✔
With keyway
Screw (ISO 4029)
M4
M4
Installation torque per screw
2.2
2.2
Nm
Mass
0.05
0.05
kg
Material
steel, burnished
Customs tariff number
84836020
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성