카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR250-RF-20x47
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr250_rf_asmtab.prj},{NB=WSR250-RF-20x47},{SIZE=20x47},{DD=20},{D=47},{TKN=110},{L=26},{L1=20},{L2=17},{PW=133},{PN=57},{N=8},{S=8x M6},{SCRX=6},{LX=16},{TA=8},{M=0.2},{MAT=Stainless steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr250_rf/wsr250_rf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR250-RF - Locking Assembly - not self-centering - stainless steel version
Bill of material
WSR250-RF-20x47
ØD1xØD2
20x47
20x47
Torque
110
110
Nm
Total length
26
26
mm
Basic dimension
20
20
mm
Basic dimension
17
17
mm
Surface pressure shaft
133
133
N/mm²
Surface pressure hub
57
57
N/mm²
Screw (ISO 4762 - A4-80)
8x M6
8x M6
Installation torque per screw
8
8
Nm
Mass
0.2
0.2
kg
Material
Stainless steel
Customs tariff number
84839089
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성