카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR212-18x47
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr212_asmtab.prj},{NB=WSR212-18x47},{SIZE=18x47},{D11=18},{D2=47},{TKN=220},{L=34},{L1=17},{L2=22},{L3=28},{D3=56},{PW=241},{PN=94},{N=5},{S=5x M6},{SCRX=6},{LX=20},{TA=19},{M=0.24},{MAT=Steel},{MAT2=Stainless steel },{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr212/wsr212_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WSR212 - Locking Assembly - self-centering
Bill of material
WSR212-18x47
ØD1xØD2
18x47
18x47
Torque
220
220
Nm
Total length
34
34
mm
Basic dimension
17
17
mm
Basic dimension
22
22
mm
Basic dimension
28
28
mm
Outside diameter
56
56
mm
Surface pressure shaft
241
241
N/mm²
Surface pressure hub
94
94
N/mm²
Screw (ISO 4762 - 12.9)
5x M6
5x M6
Installation torque per screw
19
19
Nm
Mass
0.24
0.24
kg
Material
Steel
Customs tariff number
84839089
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성