??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 1 lip 2024. Please do not use for new projects.
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
WSG - Elektryczny 2-palczasty chwytak równoległy - Chwytak uniwersalny
Lista materiałowa
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
Identyfikator
Opis
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
EPLAN Data Portal
Skok na szczękę
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
Skok na szczękę
mm
Min. siła chwytania
5.000 N
Maks. siła chwytania
N
Zalecana masa detalu
kg
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Powtarzalność
±0.03 mm
Maks. Prędkość
mm/s
Maks. Przyspieszenie
mm/s^2
Ciężar
kg
Min./maks. temperatura otoczenia
5/50 °C
Stopień ochrony IP
Elektroniczny układ sterownika
zintegrowany
Napięcie znamionowe
24 V DC
Prąd znamionowy
0 A
Maks. Prąd
A
Interfejs komunikacyjny
Interfejs PROFIBUS
Mbits/s
Interfejs CAN
Mbit/s
Sparametryzowany interfejs
Ethernet TCP/IP
Numer taryfy celnej
84798997
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD