??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSD10_11 - 过板式过渡接头/英制管螺纹/直接头
明细表
WSD10-02
代码
类型
外螺纹
材质
规格
M
G1/8"x28 mm
A
10.0 mm
B
33.0 mm
L
49.0 mm
S
14 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型