WSC09-04
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K2-Hydraulic fittings and fittings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k2/wsc09_10.prj},{NB=WSC09-04},{CODE=WSC09},{TYPE=External thread},{MAT=carbon steel},{SPE=04},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSC09_10 - 74 ° cone flared sealing transition joint direct head · one end American JIC thread and one end British BSPT thread
Bill of material
WSC09-04
code
WSC09
WSC09
type
External thread
material
carbon steel
carbon steel
specifications
04
08
12
16
20
04
08
12
16
20
M
7/16″x20
N
R1/4″x19
A
14.0
B
14.5
L
34.5
S
14.0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성