??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSC03_04 - 74 ° cone flared sealing transition joint, one end American JIC thread, one end American NPT · external thread
Bill of material
WSC03-04
code
type
External thread
material
specifications
M
7/16″x20
N
Z1/4″x18
A
14.0
B
15.0
L
35.0
S
17.0
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей