WSC03-04
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
K2-液压接头及管件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/k2/wsc03_04.prj},{NB=WSC03-04},{CODE=WSC03},{TYPE=External thread},{MAT=carbon steel},{SPE=04},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSC03_04 - 74°锥面扩口密封过渡接头 一端美制JIC螺纹一端美制NPT·外螺纹
明细表
WSC03-04
代码
WSC03
WSC03
类型
外螺纹
材质
碳钢
碳钢
规格
04
08
12
16
20
04
08
12
16
20
M
7/16″x20
N
Z1/4″x18
A
14.0
B
15.0
L
35.0
S
17.0
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型