WSC16
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/wsc_asmtab.prj},{NB=WSC16},{TS=S},{MAT=A2017},{ST=CA},{MATL=1045 Steel},{STL=Tufftride},{HARDL=45HRC},{MATS=Spring Steel (SWP-A)},{DD=16.0},{D=56.0},{H=46.0},{H1=4.0132},{P=31.0},{M11=4},{L11=8},{L=30.000},{PPATH=wsc/wsc_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
WSC, WSCB - 固定环-单触式铰链型-标准型
明细表
WSC16
零件No.
WSC16
WSC16
材质
铝合金2000系列
表面处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
本色阳极氧化处理
黑色阳极氧化处理
附件
内六角螺栓 1根(SUS)
把手 材质
S45C
把手部表面处理
软氮化
把手硬度
45HRC
弹簧材质
弹簧钢(SWP-A)
d
16.0
16.0
mm
D
56.0
56.0
mm
H
46.0
46.0
mm
M1×深
M4x8
M4x8
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型