??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSB44_45 - 60 ° cone sealing transition joint/British BSP thread/straight head
Bill of material
WSB44-04
code
type
External thread
material
specification
M
G1/4"x19 mm
A
12.0 mm
B
15.0 mm
L
33.0 mm
S
19 mm
Website link
Website link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)