??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSB18_19 - 74°锥面扩口密封过渡接头/公制螺纹/直接头
明细表
WSB18-14
代码
材质
类型
外螺纹
规格
适用管外径
8
M
M14x1.5
A
17.0 mm
L
38.0 mm
S
17 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型