??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA64 - 薄型油缸/扁型
明细表
WSA64-25-E-5-N-A
代码
WSA64
类型
后油路板型
无磁石材质
碳钢
带磁石材质
铝合金
使用流体
已滤清之标准液压油
缸径
mm
活塞杆形状选择
行程ST
mm
输入参数值: ST
行程ST
mm
cm
inch
ft
磁石
使用温度范围
°C
使用速度范围
8~300 mm/sec
磁感应线
磁黄管线!仅带磁石有。
使用压力
0.3~14 Mpa
φD
14 mm
B
45 mm
C*
8 mm
EA
55 mm
FA
43 mm
EB
46 mm
LH
21 mm
Q
20 mm
FB
17 mm
K1
6.8 mm
KA
26 mm
KW
8 mm
X
7 mm
Y
20.5 mm
R
φ10,底孔φ2.5
J
M10×1.5
HJ
15 mm
JE
M12×1.25
HL
20 mm
JW
9 mm
W
10 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型