WSA63-25-E-5-N-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa63.prj},{NB=WSA63-25-E-5-N-A},{CODE=WSA63},{TYPE=Piped type},{MAT1=carbon steel},{MAT2=Aluminum alloy},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=25},{PIS=E},{ST=5},{MAG=N},{OTR=A},{USR=8~300},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{UP=0.3~14},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSA63 - Thin cylinder/flat type
Bill of material
WSA63-25-E-5-N-A
code
WSA63
type
Piped type
Non-magnet material
carbon steel
With magnet material
Aluminum alloy
Use fluids
Filtered standard hydraulic oil
Bore
25
32
40
50
63
80
100
125
25
32
40
50
63
80
100
125
mm
Piston rod shape selection
E(Female thread)
F(Male thread)
H(H trough)
T(T trough)
E(Female thread)
F(Male thread)
H(H trough)
T(T trough)
Itinerary ST
mm
값 입력 ST
Itinerary ST
mm
cm
inch
ft
확인
magnet
N(No magnets)
Y(With magnets)
N(No magnets)
Y(With magnets)
Operating temperature range
A(-10~80)
B(-10~160)
A(-10~80)
B(-10~160)
°C
Use the speed range
8~300
mm/sec
Magnetic induction line
Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.
Use pressure
0.3~14
Mpa
φD
14
mm
B
45
mm
C*
8
mm
EA
55
mm
FA
43
mm
EB
46
mm
LH
21
mm
Q
20
mm
FB
17
mm
K1
6.8
mm
KA
26
mm
KW
8
mm
P
5
mm
X
7
mm
Y
20.5
mm
RC
1/8
J
M10×1.5
HJ
15
mm
JE
M12×1.25
HL
20
mm
JW
9
mm
W
10
mm
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성