??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA51 - 单动油缸/外螺纹型
明细表
WSA51-12-N
代码
WSA51
类型
外螺纹型
缸体材质
碳钢
作动方式
单动式
使用流体
已滤清之标准液压油
活塞杆直径
mm
活塞杆形式
ST总行程
10 mm
理论夹持力
200 200kg/cm²
最大耐压力
70 kg/cm²
使用压力范围
20~250 kg/cm²
A
38.0 mm
B
36.0 mm
C
7 mm
D
M22×1.5 mm
F
12 mm
G
16 mm
H
6 mm
N
M6×1.0 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型