??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA42 - 杠杆油缸/油路板型
明细表
WSA42-25
代码
WSA42
类型
油路板型
缸体材质
碳钢
作动方式
复动式
使用流体
已滤清之标准液压油
缸径
mm
活塞杆径
18.0 mm
总行程
25 mm
理论夹持力
116 30kg/cm²
最大耐压力
70 kg/cm²
使用压力范围
10~50 kg/cm²
A1
103 mm
A2
122 mm
B
76 mm
C1
19 mm
C2
11 mm
C3
9 mm
φD
8 mm
E
25.0 mm
F
64 mm
G1
55 mm
G2
22 mm
G3
24 mm
H
3 mm
J
55 mm
K
42 mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5,深6.5 mm
N1
18 mm
N4
20 mm
密封圈型号
P7 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型