??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA12 - 支撑缸/高压
明细表
WSA12-30-AL
代码
WSA12
类型
高压
缸体材质
碳钢
作动方式
单动式
缸径
30 mm
支撑方式
活塞杆径
φ16 mm
压紧行程
8 mm
使用压力范围
100~250 kg/cm²
支撑力
320 kg/cm²
A
79.00 mm
B
8 mm
C
54 mm
D
M30×1.5
E
5 mm
F
8 mm
G
1.25 mm
H
24 mm
J
9 mm
K
20 mm
L
φ2 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型