??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WSA04 - 转角油缸/法兰型
明细表
WSA04-25-L-90
代码
WSA04
类型
法兰型
缸体材质
碳钢
作用方式
复动式
使用流体
已滤清之标准液压油
Bore
转角方向
转角角度
°
活塞杆径
φ18
转角行程
11.5 mm
压紧行程
13 mm
理论夹持力
166 70kgf/cm²
最大耐压力
100 kg/cm²
使用压力范围
10~70 kg/cm²
A1
104 mm
A2
127 mm
B
76 mm
C
22 mm
D1
16 mm
D2
27 mm
E1
M10
E2
M14×1.5
F
10 mm
G
50 mm
φV
φ45 mm
J
53 mm
K
40 mm
L
φ6.8通孔,沉孔φ10.5深6.5 mm
M
PT1/4
N
28 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型