카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verbindungen
Holz-Holz-Verbindung im Ingenieurholzbau
Längsstoß
WS
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verbindungen/holz_holz_verbindung_ingenieurholzbau/laengsstoss/ws_t/ws_t_7.prj},{NB=SFS WS-T-7X133},{CNSORDERNO=WS-T-7X133},{MATNR=944023},{TYP=WS-T},{TEXT1=Stabdübel selbstbohrend},{TEXT2=-},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=133},{D1=10.7},{D2=7.0},{D3=6.2},{D4=7.3},{D5=8.8},{LH=140},{LB=12},{LEF=121},{GW=36.496}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WS-T-7 - Stabdübel selbstbohrend
Bill of material
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
Beschreibung
WS-T-7X133
WS-T-7X133
Typ
WS-T
Text Line 1 (Product)
Stabdübel selbstbohrend
Länge
133
133
mm
Kopfdurchmesser
10.7
mm
Durchmesser
7.0
mm
Holzdicke
140
140
mm
Länge Bohrplättchen
12
mm
effektive Länge
121
121
mm
Gewicht
36.496
36.496
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성