WRSC-7R2K-32
Bel Fuse
Signal Transformer
WRSC-7R2K-32
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/wrsc_7r2k_32/wrsc_7r2k_32.prj},{NB=WRSC-7R2K-32},{PN=WRSC-7R2K-32},{DESC=Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 7.2µH, 0.5A},{PT=Standard},{FUNCTION=Transmitter},{CT=Single},{INDUCTANCE=7,2},{IT=10},{DCR=440},{CURRENT=0,5},{ISAT=1},{OT=-25 to 105},{DIMENSIONS=6 X 2},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
WRSC-7R2K-32
Bill of material
WRSC-7R2K-32
Part Number
WRSC-7R2K-32
Description
Single Circular Wireless Charging Coil, Rx, 7.2µH, 0.5A
Product Type
Standard
Function
Transmitter
Coil Type
Single
Inductance
7,2
uH
Inductance Tolerance
10
%
DCR
440
mOhm
Current
0,5
A
Isat
1
A
Operating Temperature
-25 to 105
°C
Dimensions
6 X 2
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성