??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONVUM Ltd.
Description
WPWJ-C - Different diameter branch union Y
Bill of material
WPWJ06-04C
Reference
WPWJ06-04C
B
47.8 mm
C1
12.5 mm
C2
11.3 mm
Diameter
6 mm
Diameter
4 mm
Diameter
3.2 mm
F
12.9 mm
J
8.2 mm
Diameter
8.2 mm
MASS
4.2 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей