??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
コンバム株式会社
説明
WPWJ-C - 異径ブランチワイ
部品表
WPWJ06-04C
形式
WPWJ06-04C
B
47.8 mm
C1
12.5 mm
C2
11.3 mm
直径
6 mm
直径
4 mm
直径
3.2 mm
F
12.9 mm
J
8.2 mm
直径
8.2 mm
MASS
4.2 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)