WGP10-6-5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D2-Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d2/wgp10.prj},{NB=WGP10-6-5},{CODE=WGP10},{TYPE=Blade type • Single lever},{AF=double acting},{MAT=Aluminum alloy},{BORE=6},{JOU=5},{BUI=none},{BF=Rubber mat},{TT=M3},{UF=compressed air},{WPR=0.15~0.7},{GPR=1.05},{OT=-10~60},{USR=50~500},{OIL=unnecessary},{LINK=weblink},{PPATH=wgp10/assem/wgp10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WPG10 - Cylinder, blade type • Single rod, bore 6~10
Bill of material
WGP10-6-5
code
WGP10
type
Blade type • Single lever
Action form
double acting
material
Aluminum alloy
Bore
6
10
6
10
mm
journey
5
10
15
20
25
5
10
15
20
25
mm
A
75.0
mm
B
29.0
mm
C
46
mm
E
8.0
mm
P
14.6
mm
J
16.0
mm
L
19
mm
Q
11.0
mm
R
1.0
mm
W
8
mm
X
4
mm
Y
12
mm
H
28
mm
ZA
10
mm
ZB
14
mm
Built-in magnet
none
buffer form
Rubber mat
Takeover thread
M3
use fluid
compressed air
Working pressure range
0.15~0.7
MPa
Guaranteed pressure resistance
1.05
MPa
Operating temperature
-10~60
℃
Use speed range
50~500
mm/s
oil
unnecessary
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성