??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WPG10 - 气缸,刀片型 • 单杆,缸径 6~10
明细表
WGP10-6-5
代码
WGP10
类型
刀片型 • 单杆
动作形式
双作用
材质
铝合金
缸径
mm
行程
mm
A
75.0 mm
B
29.0 mm
C
46 mm
E
8.0 mm
P
14.6 mm
J
16.0 mm
L
19 mm
Q
11.0 mm
R
1.0 mm
W
8 mm
X
4 mm
Y
12 mm
H
28 mm
ZA
10 mm
ZB
14 mm
内置磁石
缓冲形式
橡胶垫
接管螺纹
M3
使用液体
压缩空气
工作压力范围
0.15~0.7 MPa
保证耐压力
1.05 MPa
工作温度
-10~60
使用速度范围
50~500 mm/s
给油
不需要
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型