국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
W80SUR1-L
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Worms and Worms Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worms_new_mod_0_8_l.prj},{NB=W80SUR1-L_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=W80SUR1-L},{MOD=0.80},{U=1},{Z=0},{D=10.4},{X=0.00},{DT=0.0},{DA=12.00},{B=20},{DD=0},{DH=8.00},{LH=20},{LHR=40},{L=80},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=0.0},{GAMA=4.00},{MIN=24},{F=0},{DX1=0.0000},{H=0.000},{R1=0.000},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=2},{V1=0.00},{V2=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Worms - Module 0.8 (Shapes L)
Bill of material
W80SUR1-L
Catalogue Number
W80SUR1-L
W80SUR1-L
Product information
-
Module
0.80
Material
SUS304
SUS304
Direction
Right
Thread
1
Number of Teeth
0
Reference Diameter d
10.4
mm
Throat Diameter dt
0.0
mm
Tip Diameter
12.00
mm
Type
L
Face Width b
20
mm
Bore Diameter dd
0
mm
Hub Diameter dh
8.00
mm
Hub Projection lh
20
mm
Hub Projection(L type、C type)
40
mm
Overall lenght l
80
mm
Width of Key Way
0
mm
Depth of Key Way
0.0
mm
Nominal threads
-
Position of Set Screw
0.0
mm
Dimension of Rim
0
mm
Thickness of Web dw
0
mm
Center Distance
0.0
mm
Weight
40.00
g
Catalogue Number
W80SUR1-L_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
W80SUR1-L_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성