??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 27
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Arbeitsplatzleuchten
Bill of material
AO000336
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
LED-Leuchten werden in nahezu jedem Industriebereich benötigt. Eine abgestimmte Beleuchtung auf den jeweiligen Arbeitsplatz sorgt für bessere Sicht, steigert die Fertigungsqualität, erhöht die Arbeitssicherheit und hilft außerdem, Energiekosten zu sparen. Die schaltzyklenunabhängige lange Lebensdauer reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Verfügbarkeit. LED-Leuchten werden für die Ausleuchtung von Werkplätzen, Arbeitsbereichen von Maschinen, Schaltschränken und etlichen weiteren Einsatzgebieten verwendet.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ausführung
Arbeitsplatzleuchte
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bauform
Besonderheiten
Leuchtmittel
Lichtart
Risikogruppe
Schutzart (IP)
Schutzklasse
Streuverhalten Frontscheibe
Verpolungssicher
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff Frontscheibe
Anzahl der LEDs
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
Bemessungsbetriebsstrom
Breite
Farbtemperatur
Kabellänge
Höhe
Leistung
Mittlere Nennlebensdauer
Länge des Leuchtfeldes
Lichtstrom
Länge
Polzahl
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Öffnungswinkel
Betriebsspannung (DC)
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir