??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MALOTECH
Beschreibung
Wohnungsstation - Typ MWSF
Stückliste
2200303 (LOD 1 H 1275 T 130)
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Gerätetyp
Version
Breite
710 mm
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Leergewicht
kg
Nischenbreite
730 mm
Nischenhöhe
1310-1455 mm
Nischentiefe
132 mm
max. elektrische Leistungsaufnahme
60 W
max. zul. Betriebstemperatur Heizung Primär
90 °C
max. zul. Betriebstemperatur Heizung Sekundär
60 °C
max. zul. Betriebstemperatur Trinkwasser
75 °C
max. zul. Betriebsdruck Heizung Primär
6 bar
max. zul. Betriebsdruck Heizung Sekundär
6 bar
max. zul. Betriebsdruck Trinkwasser
10 bar
KVS Wert Heizung Primär
/
KVS Wert Trinkwasser
/
∆pV Heizung Primär
/ mbar
∆pV Trinkwasser
/ mbar
Anschlussseite
unten
Anschlussnennweite Heizung Primär
DN 25 (1" IG)
Anschlussnennweite Heizung Sekundär
DN 20 (3/4"IG)
Anschlussnennweite Trinkwasser
DN 20 (3/4"IG)
Trinkwasser UBA Konformität
ja
Fertigungstoleranzen Anschlussverrohrung
± 10 mm
Fertigungstoleranzen Blechkonstruktionen
± 2 mm
Plattenwärmetauscher
Kupfer/Edelstahl
Durchflusssensor
2-40 I/mm
Durchfluss 10/45 °C bei primär 60 °C
/ I/mm
Leistung
/ kW
Durchfluss primär
/ I/h
Durchfluss
/ I/mm
Leistung
/ kW
Durchfluss primär
/ I/h
Schlagworte/Synonyme
Wohnungsstation,Wohnungsstationen
Produkinformationen
PDF Datenblatt
Ausschreibungstext
Herstellerwebsite
Info Link
Installations/Bedienungsanleitung
Installationsanleitung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen