??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLF41 - Quick exhaust valve/hand slide valve
Bill of material
WLF41-02
Code
WLF41
Type
Hand slide valve HSV series
Port/position number
Two/three links
?????????
Aluminum alloy
specification
T
Rc1/4
R
G1/4
L
58.0 mm
L1
32.00 mm
H
19 mm
P
18 mm
D
27.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés