??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WLE01 - Solenoid valve, pilot type, two position three way 3v100 series
Bill of material
WLE01-3V110-M5-NC-A
code
WLE01
Type
????????¨¨3V100????
Port/position number
Two-position three-way
The main material
Aluminum alloy
specification
Take over
?????¨¢???
Voltage
?????¡è???
E
14.2 mm
F
15.6 mm
G
0 mm
B
22.7 mm
H
0 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей