WLC550-1024
Bel Fuse
Power Solutions
WLC550-1024
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/wlc550_1024/wlc550_1024.prj},{NB=WLC550-1024},{SHA256=n6Rt7ilAJQVAHkz7xw3a2Ub9b9onRas2ULSmDoAbdgk=},{INAME=00570__wlc5502d1024},{PN=WLC550-1024},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 24VDC, 22.92A, Input 90-264VAC, Screw Terminal},{POWER=550},{VI=90-264},{OV=24},{OC=22.92},{NO=1},{LOUT=22.92},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
wlc550_1024
Bill of material
WLC550-1024
Part Number
WLC550-1024
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 24VDC, 22.92A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
Power
550
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
22.92
A
Number of Outputs
1
Iout 1
22.92
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성