目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
1208001002805
SPAX
Edelstahl
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_senkkopf/15887.prj},{NB=1208001002805(350)},{IDNR=1208001002805},{DURCHMESSER=10},{KOPFDURCHMESSER=18.6},{LAENGE=280},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4, Durchmesser Ø 10 mm - Edelstahlschraube, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4, Durchmesser Ø 10 mm
Bill of material
1208001002805
IDNR
1208001002805
1208001002805
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
Internationale Produkt ID
4003530182334
4003530182334
BIT
T50
Zylinderkopf
10
10
mm
Antrieb
T-STAR plus
Kopfdurchmesser
18.6
mm
Länge
280
280
mm
Material
Edelstahl Rostfrei A4
Kopfform
Senkkopf
Oberfläche
Blank
Gewinde
Vollgewinde
Spitze
CUT
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型