??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
WKPC-06-30 - Hochprofilschiene
Stückliste
WKPC-06-30-06
Art. Nr.
WKPC-06-30-06
Info PDF
INFO
Hublänge
mm
Wert eingeben für L
Hublänge
mm
cm
inch
ft
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
Höhe
30 mm
Breite
12 mm
Breite
54 mm
Breite
45 mm
Länge
60 mm
Länge
51 mm
Breite
30 mm
Breite
30 mm
Länge
5 mm
Höhe
16 mm
Höhe
19.5 mm
Höhe
7 mm
Breite
13 mm
Breite
10 mm
Länge max.
2000 mm
F max. radial stat.
300 N
F max. radial dyn.
60 N
ly
30391 mm^4
lz
11674 mm^4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen