국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK8/2-36-3-3
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk_8_asmtab.prj},{NB=WK8/2-36-3-3},{SIZE=2},{TKN=2},{LX=36,42,46},{L=36},{A=25.0},{N=1},{D1=3.0},{D1MIN=3},{D1MAX=14},{D2=3.0},{D2MIN=3},{D2MAX=14},{LN=11.0},{L1=10.0},{W=1.0},{V=0.5},{VMIN=0.50},{VMAX=0.50},{K=3.50},{H=9.0},{S=M3},{SCRX=3.000},{SCRL=8.000},{TA=2},{PPATH=parts/wk8/wk_8_asmtpl.prj},{MAT1=Stainless steel},{MAT2=Aluminum},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WK8 - Metal Bellow Coupling with clamping hub - axial pluggable
Bill of material
WK8/2-36-3-3
Size
2
2
Torque
2
2
Nm
Total length
36
42
46
36
42
46
mm
Outside diameter
25.0
25.0
mm
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Hub length
11.0
11.0
mm
Basic dimension
10.0
10.0
mm
Space
1.0
1.0
mm
Preload
0.5
0.5
mm
Basic dimension
3.50
3.50
mm
Basic dimension
9.0
9.0
mm
Screw (ISO 4762)
M3
M3
Installation torque per screw
2
2
Nm
Mass moment of inertia
0.02
0.02
kg cm²
Mass
0.03
0.03
kg
Material for bellow
Stainless steel
Material for hub
Aluminum
Customs tariff number
84836080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성