카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK3-E/5-26-3-3
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk3_e_asmtab.prj},{NB=WK3-E/5-26-3-3},{SIZE=5},{TKN=0.5},{LX=26,29,32},{L=26},{A=15.5},{N=1},{D1=3.0},{D1MIN=3},{D1MAX=8},{D2=3.0},{D2MIN=3},{D2MAX=8},{LN=7.0},{B=17.5},{K=2.9},{H=5.0},{S=M2},{SX=2.000},{SL=6.000},{TA=0.5},{PPATH=parts/wk3_e/wk3_e_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=stainless steel},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WK3-E - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping hub - stainless steel version
Bill of material
WK3-E/5-26-3-3
Size
5
5
Torque
0.5
0.5
Nm
Total length
26
29
32
26
29
32
mm
Outside diameter
15.5
15.5
mm
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Hub length
7.0
7.0
mm
Interference diameter
17.5
17.5
mm
Basic dimension
2.9
2.9
mm
Basic dimension
5.0
5.0
mm
Screw (ISO 4762)
M2
M2
Installation torque per screw
0.5
0.5
Nm
Mass moment of inertia
0.0064
0.0064
kg cm²
Mass
0.018
0.018
kg
Material for bellow
Stainless steel
Material for hub
Stainless steel
Customs tariff number
84836020
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성