국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WK2/1-22-2-2
StS Coupling GmbH
Metal Bellow Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/metal_bellow_couplings/wk2_asmtab.prj},{NB=WK2/1-22-2-2},{SIZE=1},{TKN=0.1},{LX=22},{L=22},{A=10.0},{N=1},{D1=2.0},{D1MIN=2},{D1MAX=5},{D2=2.0},{D2MIN=2},{D2MAX=5},{LN=4.2},{K=2.0},{S=1 x M3},{SX=3.000},{SL=3.000},{TA=0.5},{PPATH=parts/wk2/wk2_asmtpl.prj},{MAT1=stainless steel},{MAT2=aluminum},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
WK2 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping screw
Bill of material
WK2/1-22-2-2
Size
1
1
Torque
0.1
0.1
Nm
Total length
22
22
mm
Outside diameter
10.0
10.0
mm
Keyway (DIN 6885)
Without keyway ✔
Without keyway
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Bore diameter ØH7
mm
값 입력 D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
확인
Hub length
4.2
4.2
mm
Basic dimension
2.0
2.0
mm
Screw (ISO 4029)
1 x M3
1 x M3
Installation torque per screw
0.5
0.5
Nm
Mass moment of inertia
0.0004
0.0004
kg cm²
Mass
0.003
0.003
kg
Material for bellow
Stainless steel
Material for hub
Aluminum
Customs tariff number
84836080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성