WK-FS 22 VB mit Gewindestiften (Al)
Walther Flender
Wellenkupplungen
torsionally flexible versions
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/wellenkupplungen/drehsteife_aus/fs.prj},{NB=WK-FS 22 VB mit Gewindestiften (,Al,)},{KG=FS 22},{KG1=22},{TYP=mit Gewindestiften},{MAT=Al},{BA= VB},{D1=3},{PFN1=},{D2=3},{PFN2=},{DZ=9500},{NM=3},{TT=0.6},{ZVA=0.3},{ZVR=0.2},{ZVW=1},{GEW=12},{A=20},{B=5.5},{C=2.75},{D=22},{HIDE=2.000},{D1MIN=3.000},{D1MAX=10.000},{D2MIN=3.000},{D2MAX=10.000},{SSK=M2.5x8},{SSKA=-},{G1=2xM3},{NDMG=3.000},{KDMG=2.387},{KDMG2=2.459},{TG=0.85},{TSK=1},{TSKA=-},{X=2.000},{SW=1.500},{SWT=2.000},{PG=4.500},{VG=2.350},{DT=8.000},{NDMS=2.500},{KDMS=1.948},{KDMS2=2.013},{PGR=5.300},{PTR=2.900},{PGV=4.500},{VGV=2.350},{DTV=8.000},{SWV=2.000},{TV=1.100},{DX=15.500},{DY=3.000},{BI=8.000},{SI=0.600},{SR=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
WK-FS - helical beam coupling
Bill of material
WK-FS 22 VB mit Gewindestiften (Al)
coupling size
FS 22
FS 22
coupling type
FSG
FSK
FSG
FSK
material
Al
VA
Al
VA
type of bore hole
pre-bore
finished bore
pre-bore
finished bore
Bohrung D1
3.000
3.000
mm
keyway DIN 6885/1
without
without
Durchmesser D2
3.000
3.000
mm
keyway DIN 6885/1
without
without
speed
9500
9500
min-1
nominal moment
3
3
Nm
torsional stiffness
0.6
0.6
10³ Nm/rad
permissible axial misalignment
0.3
0.3
mm
permissible radial misalignment
0.2
0.2
mm
permissible angular misalignment
1
1
°
collar weight
12
12
g
Durchmesser A
20
20
mm
Länge B
5.5
5.5
mm
Länge C
2.75
2.75
mm
Länge D
22
22
mm
Länge S
-
Länge G
2xM3
2xM3
screw tightening torques
0.85
0.85
Nm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성