??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJN21 - Locating nut for oil pressure damper / side load adapter - side load adapter
Bill of material
WJN21-1410
code
WJN21
type
Side load adapter
Material
SS400
Surface treatment
Black coating
specification
mm
M
M14*1.5
N
M14*1.5
ST
10 mm
L1
16 mm
L2
18 mm
D
8 mm
D1
19 mm
W
17 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)