??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJN21 - 油压缓冲器用定位螺母/侧负荷适配器-侧负荷适配器
明细表
WJN21-1410
代码
WJN21
类型
侧负荷适配器
材质
SS400
表面处理
发黑
规格
mm
M
M14*1.5
N
M14*1.5
ST
10 mm
L1
16 mm
L2
18 mm
D
8 mm
D1
19 mm
W
17 mm
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型