??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJN11 - Locating nut for oil pressure damper / side load adapter - locating nut · round type
Bill of material
WJN11-6
code
WJN11
type
Round type
Material
SS400
Surface treatment
Black coating
specification
mm
M
M6*0.75
L
10.0 mm
L1
5 mm
B
8.0 mm
D
9.5 mm
XH
0604
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей